Pressure transmitter, DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
078G6014
Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 9/16-18, Specifikacijski ključ: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni Pretvorniki Signala, Tlačni pretvorniki signala
078G6014
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 2 |
| Bitna hitrost kBit/sek | 125 |
| Blažilnik impulza | Yes |
| BUS Pin High (+) | Pin 4 |
| BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
| Čas zagona [ms] | 40 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | M12 x 1 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| ID vozlišča | 1 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | CAN-open |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Komentarji za električne priključke | PBT |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 800.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] | 11603 psig |
| Material Description | Deleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Natančnost TEB [-25–80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Natančnost TEB [-40–80 °C] ±FS | 2.5 % RH |
| Natančnost TEB [0–80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| PE, ohišje | Pin 1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpočni tlak [bar] | 4000.0 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpočni tlak [psig] | 58000 psig |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 400.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 5800.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -104 °F |
| Standard tlačnega priključka | SAE 6 |
| Standardni električni priključek | IEC 61076-2-101 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 5 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 9/16-18 |
| Vrsta izdelka | DST P92C |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.057 Kilogram |
| Neto masa | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428047326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |