Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Pressure transmitter, MBS 4201, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7795

Vrsta tlačnega priključka: R, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 4201-2011-A6CD13-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Besedilo za prodajo ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale and Female
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju14 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]212 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]60.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]870 psi
Material DescriptionSensor MBS 4201-2011-A6CD13-0
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]145.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Samo po sebi varnoYes
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 4201-2011-A6CD13-0
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard tlačnega priključkaISO 7-1
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 4201
Vrsta tlačnega priključkaR
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.233 Kilogram
Neto masa0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255139836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm