Danfoss logo
Pressure transmitter, type MBS 4251 and MBS 4201, MBS 4751, MBS 4701

Pressure transmitter, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G3725

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Besedilo za prodajo ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale and Female
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju14 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]212 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]15.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]218 psi
Material DescriptionSensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb
Nastavljiva ničelna točka in razponNo
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpon tlaka [bar] [Maks]2.50 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]36.25 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Samo po sebi varnoYes
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 4201-1411-A1AB08-0
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard tlačnega priključkaEN 837
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaMBS 4201
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.248 Kilogram
Neto masa0.214 Kilogram
Volume0.393 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423195121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm