Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Električni priključek: Kabel, Specifikacijski ključ: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniBlue
+ napajanjeBlack
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]0.550 m
Dolžina kabla [palcev]21.65 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju8 kos
Komentarji za električne priključkeScreened Ship
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]212 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]36.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]522 psi
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpombeSCREEN: CONNECTED TO ENCLOSURE
Opombe o tlačnem priključkuBlock adapter with flange
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]212 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]6.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]87.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 3350-1811-DDCD28-3
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključkaPort Ø2.5
Vrsta izdelkaMBS 3350
Vrsta tlačnega priključkaFlange
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.349 Kilogram
Volume1.281 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm