Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5031

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: DST P40M-3011-A1GB08-1
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: DST P40M, DST P40M, DST P40M

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPSensor DST P40I + M
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]150.0 bar
Material DescriptionDELETED Sensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]100.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]1450.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
Specifikacijski ključDST P40M-3011-A1GB08-1
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-15 °C
Št. dokumenta SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Standard tlačnega priključkaISO 1179-2
Standard za pridobitev soglasjaE10,IACS 7
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaDST P40M
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.166 Kilogram
Neto masa0.139 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162280225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm