Danfoss logo
DST P40M pressure transmitter 1/4"

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5022

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: DST P40M-2011-A1GB04-1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPSensor DST P40I + M
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]15.0 bar
Material DescriptionSensor DST P40M-2011-A1GB04-1
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]20.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [psi] [Maks]145.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEDNV∙GLKRNKK
Specifikacijski ključDST P40M-2011-A1GB04-1
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-15 °C
Št. dokumenta SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Standard tlačnega priključkaISO 1179-2
Standard za pridobitev soglasjaE10,IACS 7
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaDST P40M
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.124 Kilogram
Neto masa0.122 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162280447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm