Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Pressure transmitter, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi

064G5255

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 9300-Q411-A6GB08-1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
Histereza in ponovitev ±FS [%]0.10 % RH
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%)0.50 % RH
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%]1.00 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pressure range [mbar] [max]50.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-40.00 mbar
Karakteristika
Vrednost
Priporočeni namestitveni navor [Nm]25 Nm
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon tlaka [psi] [Maks]0.73 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-0.58 psi
Referenčna temperatura [°C]25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 9300-Q411-A6GB08-1
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost tlačnega priključka1/2
Vrsta izdelkaMBS 9300
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.203 Kilogram
Neto masa0.191 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428551328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm