Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Pressure transmitter, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

063G5813

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1600-2211-K4GB04

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 4
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek063G2813
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju50 kos
Komentarji za električne priključkeVented through thread
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]48.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]700 psig
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpombeM12 CROSSCUT
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]640.0 bar
Razpočni tlak [psig]9200 psig
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]212 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]16.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]232.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1600-2211-K4GB04
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključekEN 60947-5-2
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 1600
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP54

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.064 Kilogram
Neto masa0.054 Kilogram
Volume0.225 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk