Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Pressure transmitter, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2872

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1650-2011-A0GB04

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]30.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]435 psig
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]400.0 bar
Razpočni tlak [psig]5800 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]212 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]145.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1650-2011-A0GB04
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 1650
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.072 Kilogram
Neto masa0.064 Kilogram
Volume0.098 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk