Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Pressure transmitter, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Specifikacijski ključ: MBS 1650-381C-C7FA20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin B
+ izhodPin C
+ napajanjePin A
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalVoltage
Izhodni signal [V] [Maks]4.5000 V
Izhodni signal [V] [Min]0.5000 V
Količina v pakiranju48 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]2100.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]30000 psig
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]4000.0 bar
Razpočni tlak [psig]58000 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]600.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]8700.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 1650-381C-C7FA20
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaISO 9974-2
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka12 x 1.5
Vrsta izdelkaMBS 1650
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.064 Kilogram
Neto masa0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk