Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 3
+ izhodPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level11.50
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalVoltage
Izhodni signal [V] [Maks]10.1000 V
Izhodni signal [V] [Min]0.1000 V
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]212 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level0.00
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]1500.0 bar
Material DescriptionSensor MBS 3250-343B-E3GB04-1
Nastavljiva ničelna točka in razponNo
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]90 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]194 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-13 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]250.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]3625.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 3250-343B-E3GB04-1
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Standardni električni priključekIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 3250
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.16 Kilogram
Neto masa0.143 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm