Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
060G6577
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3435-A8GB04-1
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250
060G6577
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + izhod | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | AMP SuperSeal |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| High Clipping Level | 11.50 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
| Izhodni signal | Voltage |
| Izhodni signal [V] [Maks] | 10.0000 V |
| Izhodni signal [V] [Min] | 0.0000 V |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Komentarji za električne priključke | Flying leads |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 100 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 212 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 32 °F |
| Low Clipping level | 0.00 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 1500.0 bar |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3250-3435-A8GB04-1 |
| Nastavljiva ničelna točka in razpon | No |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 250.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 3625.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MBS 3250-3435-A8GB04-1 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | MBS 3250 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.157 Kilogram |
| Neto masa | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |