Pressure transmitter, MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G3844
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 3200-2021-A1AB08-0
060G3844
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Angular connector |
| Električni priključki, moški/ženski | Male and Female |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| High Clipping Level | 22.40 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 14 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 100 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 212 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 32 °F |
| Low Clipping level | 3.60 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 20.0 bar |
| Material Description | MBS 3200-2021-1AB08-0 |
| Nastavljiva ničelna točka in razpon | No |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe | UP-SCALE PRESSURE SENSOR |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 100 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 212 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 10.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 145.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Absolute |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MBS 3200-2021-A1AB08-0 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard tlačnega priključka | EN 837 |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | Pg 9 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
| Vrsta izdelka | MBS 3200 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.2 Kilogram |
| Neto masa | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.408 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423207718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |