Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G3/8

Pressure transmitter, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6426

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3050-3631-A0GB04-2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek060G4568
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]1500.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]21756 psi
Material DescriptionSensor MBS 3050-3631-A0GB04-2
Nastavljiva ničelna točka in razponNo
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]400.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]5800.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 3050-3631-A0GB04-2
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 3050
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.147 Kilogram
Neto masa0.132 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428912518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm