Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: NSK-BE015D-U009
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni pretvorniki signala, Tlačni pretvorniki, Tlačni pretvorniki signala
061H5507
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 3 |
| + izhod | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | NSK Series |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 38.5 bar |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično [V] [Maks] | 4.500 V |
| Ratiometrično [V] [Min] | 0.500 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 100 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 15.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | NSK-BE015D-U009 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 135 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Št. dokumenta SCIP | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | NSK |
| Vrsta tlačnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP66 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.048 Kilogram |
| Neto masa | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.232 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |