Pressure transmitter, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: XSK-AC07I-U188
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Tlačni pretvorniki signala, Tlačni pretvorniki, Tlačni pretvorniki signala
061H5079
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Molex |
| Električni priključki, moški/ženski | Female |
| Enak izdelek | 061H5099 |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | XSK Series |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 11.0 bar |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opombe o tlačnem priključku | With Schrader Depressor |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 7.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | -0.50 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | XSK-AC07I-U188 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 70 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Št. dokumenta SCIP | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| Standard tlačnega priključka | ASME B1.1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | XSK |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP66 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.056 Kilogram |
| Neto masa | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |