Pressure transmitter, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi
060G5751
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 2050-P136-A0AB06-0
060G5751
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + izhod | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Angular connector |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| High Clipping Level | 98.00 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 104 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -22 °F |
| Low Clipping level | 4.00 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 594.0 bar |
| Material Description | Sensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN |
| Nastavljiva ničelna točka in razpon | No |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 185 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 99.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 1435.50 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | AKS 2050-P136-A0AB06-0 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 85 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard tlačnega priključka | EN 837 |
| Standard za pridobitev soglasja | E227388E31024 |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
| Vrsta izdelka | AKS 2050 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.152 Kilogram |
| Neto masa | 0.135 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423275762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |