Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4520

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ izhodPin 3
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek060G4520
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level98.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalRatio metric
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju60 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]40 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-30 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]104 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-22 °F
Low Clipping level4.00
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]33.0 bar
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60
Nastavljiva ničelna točka in razponNo
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opombe o tlačnem priključkuFlare 1/4 in
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]174.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacijski ključAKS 32R-DH36-A0BC08-0
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard tlačnega priključkaASME B1.1
Standard za pridobitev soglasja6967179E227388E31024
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaAKS 32R
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.13 Kilogram
Neto masa0.116 Kilogram
Volume0.187 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423265305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm