Pressure transmitter, MBS 9200, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
064G5276
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-BR11-A1GB04-1
064G5276
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Angular connector |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 3.5 bar |
| Material Description | Sensor MBS 9200-BR11-A1GB04-1 |
| Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) | 0.80 % RH |
| Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 1.50 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe o tlačnem priključku | A |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pressure range [mbar] [max] | 30.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -30.00 mbar |
| Priporočeni namestitveni navor [Nm] | 25 Nm |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpočni tlak [bar] | 50.0 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 100 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 0.44 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | -0.44 psi |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MBS 9200-BR11-A1GB04-1 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | Pg 9 |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
| Vrsta izdelka | MBS 9200 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzdržljivost P @ 10–90 % FS | 10000000 |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.175 Kilogram |
| Neto masa | 0.161 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715255106388 |