Pressure transmitter, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 14 x 1.5, Specifikacijski ključ: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Black |
| + izhod | Brown |
| + napajanje | Red |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 2.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 79.00 in |
| Električni priključek | Kabel |
| Električni priključki, moški/ženski | Male and Female |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Histereza in ponovitev ±FS [%] | 0.10 % RH |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AKS/MBS |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Komentarji za električne priključke | Screened cable |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 3.5 bar |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) | 0.50 % RH |
| Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 1.00 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Razpočni tlak [bar] | 50.0 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 185 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 125 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 257 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -40 °F |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 1.02 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | -1.02 psi |
| Referenčna temperatura [°C] | 25 °C |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -4 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 4 wire |
| Velikost tlačnega priključka | 14 x 1.5 |
| Vrsta izdelka | MBS 9200 |
| Vrsta tlačnega priključka | M |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzdržljivost P @ 10–90 % FS | 10000000 |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.274 Kilogram |
| Neto masa | 0.245 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |