Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi

064G0013

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B211-A1GB04-F

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPAKS/MBS
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9200-B211-A1GB04-F
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%)0.80 % RH
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%]1.50 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pressure range [mbar] [max]60.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Priporočeni namestitveni navor [Nm]25 Nm
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]50.0 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Razpon tlaka [psi] [Maks]0.87 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključMBS 9200-B211-A1GB04-F
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Št. dokumenta SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard tlačnega priključkaDIN 3852-E
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost tlačnega priključka1/4
Vrsta izdelkaMBS 9200
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS10000000
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.177 Kilogram
Neto masa0.161 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255236955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm