Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Pressure transmitter, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2207

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: EMP 2-1811-F6CD25-2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniN
+ napajanjeP
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekTerminal block
EU RoHS izjeme7(c)-I
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPEMP
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju8 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]70 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]158 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]18.0 bar
Material DescriptionSensor EMP 2-1811-F6CD25-2
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuMANO EXT.
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Maks]6.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]87.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Specifikacijski ključEMP 2-1811-F6CD25-2
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]70 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]158 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Standard tlačnega priključkaEN 837
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost tlačnega priključka3/8
Vrsta izdelkaEMP 2
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.068 Kilogram
Neto masa0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423043224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm