Pressure transmitter, EMP 2, 0 bar - 14.7 bar, 0 psi - 213.35 psi
084G2159
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: EMP 2-E111-F6CD25-2
084G2159
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | N |
| + napajanje | P |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Terminal block |
| EU RoHS izjeme | 7(c)-I |
| High Clipping Level | 22.40 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EMP |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 70 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 158 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 32 °F |
| Low Clipping level | 3.60 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [kp/cm2 | 32.0 kg/cm² |
| Material Description | Sensor EMP 2-E111-F6CD25-2 |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe o tlačnem priključku | MANO EXT. |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 14.70 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [kp/cm2] [Maks] | 15.0 kg/cm² |
| Razpon tlaka [kp/cm2] [Min] | 0.0 kg/cm² |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 213.35 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Specifikacijski ključ | EMP 2-E111-F6CD25-2 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 70 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 158 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Standard tlačnega priključka | EN 837 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
| Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
| Vrsta izdelka | EMP 2 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.065 Kilogram |
| Neto masa | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.455 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423040407 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |