Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1011
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09
078G1011
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | Yes |
| Čas zagona [ms] | 40 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Deutsch |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Komentarji za električne priključke | PBT |
| Maks. čas za odziv [ms] | 1 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 500.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] | 7250 psig |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-10-09 |
| Natančnost TEB [-25–80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Natančnost TEB [-40–80 °C] ±FS | 2.5 % RH |
| Natančnost TEB [0–80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpočni tlak [bar] | 2500.0 bar |
| Razpočni tlak [psig] | 36250 psig |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 250.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 3625.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | DST P92S-0250-BAR-R-06-10-09 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -104 °F |
| Standard tlačnega priključka | SAE 4 |
| Standardni električni priključek | DT04 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | DST P92S |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.055 Kilogram |
| Neto masa | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.111 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |