Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
Čas zagona [ms]40 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju45 kos
Komentarji za električne priključkePBT
Maks. čas za odziv [ms]1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]500.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig]7250 psig
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99
Natančnost TEB [-25–80 °C] ±FS1.5 % RH
Natančnost TEB [-40–80 °C] ±FS2.5 % RH
Natančnost TEB [0–80 °C] ±FS1.0 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]2500.0 bar
Razpočni tlak [psig]36250 psig
Razpon tlaka [bar] [Maks]250.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]3625.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Specifikacijski ključDST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-104 °F
Standard tlačnega priključkaSAE 4
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaDST P92S
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.06 Kilogram
Neto masa0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424048259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm