Pressure transmitter, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi
090G7108
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20-2A, Specifikacijski ključ: DST P650-AE1T-C7BD083
090G7108
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin B |
| + izhod | Pin C |
| + napajanje | Pin A |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Deutsch DT04 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| Enak izdelek | 090G6108 |
| EU RoHS izjeme | No |
| High Clipping Level | 10.00 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Voltage |
| Izhodni signal [V] [Maks] | 6.2500 V |
| Izhodni signal [V] [Min] | 0.2500 V |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 257 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -40 °F |
| Low Clipping level | 0.20 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 2 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] | 12000 psig |
| Material Description | Sensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpočni tlak [psig] | 36259 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 275.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 34.47 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 4000.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 500.00 psi |
| RoHS compliant | Yes - RoHS ok |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | DST P650-AE1T-C7BD083 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | SAE J1926/2 |
| Standardni električni priključek | DT04 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20-2A |
| Vrsta izdelka | DST P650 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.068 Kilogram |
| Neto masa | 0.054 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525432 |
| Proposition 65 | No significant risk |