Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin B |
| + izhod | Pin C |
| + napajanje | Pin A |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| High Clipping Level | 94.00 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 24 pc |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 257 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -40 °F |
| Low Clipping level | 6.00 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 2 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 1500.0 bar |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % |
| Razpočni tlak [bar] | 2500.0 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 500.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 7251.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Sensors |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | DST P650-3716-C2BD083 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | SAE J1926-2 |
| Standardni električni priključek | 150.2 SERIES |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | DST P650 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 57 Gram |
| Neto masa | 51 Gram |
| Volume | 0.098 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |