Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6092

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 9/16-18, Specifikacijski ključ: DST P650-3813-C3BD113

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 1
+ izhodPin 4
+ napajanjePin 2
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch DT04
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek090G7092
EU RoHS izjemeNo
High Clipping Level5.60
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalVoltage
Izhodni signal [V] [Maks]5.0000 V
Izhodni signal [V] [Min]1.0000 V
Količina v pakiranju24 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Low Clipping level0.10
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]1500.0 bar
Material DescriptionSensor DST P650-3813-C3BD113
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Pin surface materialAu
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineSensing Solutions
Razpočni tlak [bar]2500.0 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]600.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]8702.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
RoHS compliantYes - RoHS ok
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P650-3813-C3BD113
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Standard tlačnega priključkaSAE J1926/2
Standardni električni priključekDT04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]22.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka9/16-18
Vrsta izdelkaDST P650
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.065 Kilogram
Neto masa0.059 Kilogram
Volume0.096 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162595015
Proposition 65No significant risk