Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6042
Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P650-3816-C3GB041
090G6042
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 1 |
| + izhod | Pin 4 |
| + napajanje | Pin 2 |
| Blažilnik impulza | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Deutsch DT04 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| Enak izdelek | 090G7042 |
| EU RoHS izjeme | No |
| High Clipping Level | 94.00 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 257 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -40 °F |
| Low Clipping level | 6.00 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 2 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 1500.0 bar |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Razpočni tlak [bar] | 2500.0 bar |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 257 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 600.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 8702.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| RoHS compliant | Yes - RoHS ok |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Gauge (relative) |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | DST P650-3816-C3GB041 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 257 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Standard tlačnega priključka | DIN 3852-E |
| Standardni električni priključek | DT04 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4-A |
| Vrsta izdelka | DST P650 |
| Vrsta tlačnega priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.061 Kilogram |
| Neto masa | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616328 |
| Proposition 65 | No significant risk |