Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Wire position sensor, DST X800, 2300 mm

098G2036

null: 10 - 36, Električni priključek: M12 x 1, null: 2300, Specifikacijski ključ: SM1S2300HA3 0033X00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesNO
Circuit TypeSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaWire position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGSH
Izhodni signal4 - 20 mA
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S2300HA3 0033X00
Measuring range [mm]2300 mm
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključSM1S2300HA3 0033X00
Št. dokumenta SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Standardni električni priključekIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Velikost električnega priključka4 pin
Vrsta izdelkaDST X800
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.732 Kilogram
Neto masa0.55 Kilogram
Volume4.644 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162294925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm