Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Wire position sensor, DST X800, 8300 mm

098G2011

null: 10 - 36, Električni priključek: M12 x 1, Velikost električnega priključka: 8 pin, null: 8300, Specifikacijski ključ: SO1R8300HC1 0033X00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesNO
Circuit TypeRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaWire position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGSH
Izhodni signalCAN-open
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R8300HC1 0033X00
Measuring range [mm]8300 mm
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključSO1R8300HC1 0033X00
Št. dokumenta SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Standardni električni priključekIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Velikost električnega priključka8 pin
Vrsta izdelkaDST X800
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.942 Kilogram
Neto masa0.73 Kilogram
Volume4.451 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428647069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm