Rotary position sensor, DST X520, 90 °
098G1548
null: 9 - 36, Električni priključek: M12, null: CW + CCW, Specifikacijski ključ: X520-FR090090HA13100 0033B10
098G1548
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessories | B - PKIT 389 |
| Angle/Channel 1 [°] | 90 ° |
| Angle/Channel 2 [°] | 90 ° |
| Circuit Type | Redundant |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 1.000 m |
| Električni priključek | M12 |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Rotary position sensor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | GRN |
| Izhodni signal | 0.5 - 4.5 V |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Komentarji za električne priključke | M12 5-pin male overprinted con |
| Material Description | Sensor DST X520-FR090090HA13100 0033B10 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Rotational direction | CW + CCW |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | X520-FR090090HA13100 0033B10 |
| Št. dokumenta SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Standardni električni priključek | NONE |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Velikost električnega priključka | 5 pin |
| Vrsta izdelka | DST X520 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.119 Kilogram |
| Neto masa | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.695 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162266090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |