Rotary position sensor, DST X520, 180 °
098G1536
null: 9 - 36, Standardni električni priključek: 282108-1, null: CW + CCW, Specifikacijski ključ: AR180180HA13000 0033A00
098G1536
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessories | A |
| Angle/Channel 1 [°] | 180 ° |
| Angle/Channel 2 [°] | 180 ° |
| Circuit Type | Redundant |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | AMP SuperSeal |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Rotary position sensor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | GRN |
| Izhodni signal | 0.5 - 4.5 V |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Sensor DST X520-AR180180HA13000 0033A00 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Sensing Solutions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Rotational direction | CW + CCW |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | AR180180HA13000 0033A00 |
| Št. dokumenta SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Standardni električni priključek | 282108-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Velikost električnega priključka | 6 pin |
| Vrsta izdelka | DST X520 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.079 Kilogram |
| Neto masa | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162162378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |