Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotary position sensor, DST X520, 45 °

098G1526

null: 5, Električni priključek: Kabel, null: CW, Specifikacijski ključ: FS045000LA11000 0033A02

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesA
Angle/Channel 1 [°]45 °
Circuit TypeSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]0.200 m
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaRotary position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGRN
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionSensor DST X520-FS045000LA11000 0033A02
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Rotational directionCW
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključFS045000LA11000 0033A02
Št. dokumenta SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Standardni električni priključekNONE
Supply voltage [V] DC5.00 V
Vrsta izdelkaDST X520
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.109 Kilogram
Neto masa0.046 Kilogram
Volume0.695 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279779110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm