Rotary position sensor, DST X520, 45 °
098G1515
null: 5, Električni priključek: Kabel, null: CW, Specifikacijski ključ: FS045000LA11100 0033A
098G1515
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessories | A |
| Angle/Channel 1 [°] | 45 ° |
| Circuit Type | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 0.100 m |
| Električni priključek | Kabel |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Rotary position sensor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | GRN |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Sensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Rotational direction | CW |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | FS045000LA11100 0033A |
| Št. dokumenta SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Standardni električni priključek | NONE |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Vrsta izdelka | DST X520 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.121 Kilogram |
| Neto masa | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.695 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279620009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |