Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotary position sensor, DST X520, 180 °

098G1501

null: 5, Standardni električni priključek: 282108-1, null: CCW + CW, Specifikacijski ključ: AR180180LA14000 0033A00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesA
Angle/Channel 1 [°]180 °
Angle/Channel 2 [°]180 °
Circuit TypeRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAMP SuperSeal
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaRotary position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGRN
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionSensor DST X520-AR180180LA14000 0033A00
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Rotational directionCCW + CW
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključAR180180LA14000 0033A00
Št. dokumenta SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Standardni električni priključek282108-1
Supply voltage [V] DC5.00 V
Velikost električnega priključka6 pin
Vrsta izdelkaDST X520
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.078 Kilogram
Neto masa0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428573030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm