Rotary position sensor, DST X510, 180 °
098G1029
null: 9 - 36, Standardni električni priključek: DT04-6P, null: CW + CCW, Specifikacijski ključ: DS180000HC23A00 0033A00
098G1029
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessories | LEVER |
| Angle/Channel 1 [°] | 180 ° |
| Circuit Type | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | Deutsch |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Rotary position sensor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | GRA |
| Izhodni signal | SAE J1939 |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Sensor DST X510-DS180000HC23A00 0033A00 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Pogon | A |
| Product line | Sensing Solutions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Rotational direction | CW + CCW |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | DS180000HC23A00 0033A00 |
| Št. dokumenta SCIP | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Standardni električni priključek | DT04-6P |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Velikost električnega priključka | 6 pin |
| Vrsta izdelka | DST X510 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.106 Kilogram |
| Neto masa | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162294789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |