Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotary position sensor, DST X510, 90 °

098G1015

null: 5, Standardni električni priključek: DT04-6P, null: CW, Specifikacijski ključ: DS090000LA11A00 0033X00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesNO
Angle/Channel 1 [°]90 °
Circuit TypeSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekDeutsch
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaRotary position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGRA
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionSensor DST X510-DS090000LA11A00 0033X00
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Product lineSensing Solutions
Karakteristika
Vrednost
Rotational directionCW
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključDS090000LA11A00 0033X00
Št. dokumenta SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Standardni električni priključekDT04-6P
Supply voltage [V] DC5.00 V
Velikost električnega priključka6 pin
Vrsta izdelkaDST X510
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.082 Kilogram
Neto masa0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5714279905533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm