Inclination position sensor, DST X720, 10 °
098G3029
null: 10 - 36, Električni priključek: Kabel, Specifikacijski ključ: FOS010000HC10 0033X01
098G3029
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessories | NO |
| Axis type | Dual |
| Circuit Type | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 0.100 m |
| Električni priključek | Kabel |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Inclination position sensor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | GIG |
| Izhodni signal | CAN-open |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Sensor DST X720-FOS010000HC10 0033X01 |
| Measuring range 1 [°] | 10 ° |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | FOS010000HC10 0033X01 |
| Št. dokumenta SCIP | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Standardni električni priključek | NONE |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Vrsta izdelka | DST X720 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.041 Kilogram |
| Neto masa | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.695 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |