Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Inclination position sensor, DST X720, 85 °

098G3028

null: 10 - 36, Električni priključek: M12 x 1, Specifikacijski ključ: MOS085000HA30 0033X00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesNO
Axis typeSingle
Circuit TypeSingle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaInclination position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGIG
Izhodni signal4 - 20 mA
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionSensor DST X720-MOS085000HA30 0033X00
Measuring range 1 [°]85 °
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključMOS085000HA30 0033X00
Št. dokumenta SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Standardni električni priključekIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Velikost električnega priključka5 pin
Vrsta izdelkaDST X720
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.29 Kilogram
Neto masa0.2 Kilogram
Volume0.945 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162662465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm