Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Inclination position sensor, DST X720, 45 °

098G3022

null: 36, Električni priključek: Kabel, Specifikacijski ključ: FOR045045HC10 L033X20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesNO
Axis typeDual
Circuit TypeRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]2.000 m
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaInclination position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGIG
Izhodni signalCAN-open
Količina v pakiranju6 kos
Material DescriptionSensor DST X720-FOR045045HC10 L033X20
Measuring range 1 [°]45 °
Measuring range 2 [°]45 °
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključFOR045045HC10 L033X20
Št. dokumenta SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Standardni električni priključekNONE
Supply voltage [V] DC36.00 V
Vrsta izdelkaDST X720
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.706 Kilogram
Neto masa0.35 Kilogram
Volume3.955 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162446447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm