Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Inclination position sensor, DST X720, 360 °

098G3016

null: 5, Električni priključek: Kabel, Specifikacijski ključ: FVR360360LA10 0033X01

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AccessoriesNO
Axis typeSingle
Circuit TypeRedundant
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]0.100 m
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaInclination position sensor
Ime izdelka v dokumentu SCIPGIG
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju6 kos
Material DescriptionSensor DST X720-FVR360360LA10 0033X01
Measuring range 1 [°]360 °
Measuring range 2 [°]360 °
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacijski ključFVR360360LA10 0033X01
Št. dokumenta SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Standardni električni priključekNONE
Supply voltage [V] DC5.00 V
Vrsta izdelkaDST X720
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.425 Kilogram
Neto masa0.255 Kilogram
Volume3.974 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162431382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm