Inclination position sensor, DST X710, 85 °
098G2501
null: 10 - 36, Specifikacijski ključ: AO085000HC10 0033X00
098G2501
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessories | NO |
| Axis type | Dual |
| Circuit Type | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključek | AMP SuperSeal |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Inclination position sensor |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | GIB |
| Izhodni signal | CAN-open |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | Sensor DST X710-AO085000HC10 0033X00 |
| Measuring range 1 [°] | 85 ° |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | AO085000HC10 0033X00 |
| Št. dokumenta SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Standardni električni priključek | 282108-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Velikost električnega priključka | 6 pin |
| Vrsta izdelka | DST X710 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.059 Kilogram |
| Neto masa | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |