Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Monitoring unit, PR-SC4K Direct

300B4311

Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]4 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]6 kos
Enak izdelek300B4302
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaTemperature
Ime izdelkaMonitoring unit
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]100 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeMonitor, Alarm
Oznaka CEYes
Poraba energije [W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTelemetry device
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaPR-SC4K Direct
Vsebuje baterijeNo
Značilnosti izdelkovAlarm management

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.872 Kilogram
Neto masa0.685 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595