Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
267B0100
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Flat Station G 2.0 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Skupina izdelkov | Enota za merjenje |
| Velikost ventila | DN 20 |
| Vrsta izdelka | Flat Station G 2.0 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 17.634 Kilogram |
| Neto masa | 16 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |