Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

REG 10

2415+562

Velikost odvodnega priključka [mm]: 10, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10, Vrednost Kv [m³/h]: 0.17, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaGreen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Ime izdelkaHand operated regulating valve
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaHand Regulating Valve
OpremaCap
Površina toka [mm2]3.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica ventilaStandard version
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovZaporni in regulacijski ventili
Karakteristika
Vrednost
Skupina tekočine12
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeLLC CDC EURO-TYSK
Standard priključkaASME B 16.22
Številka stožca1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovodnega priključka [mm]10.00 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/8 in
Velikost odvodnega priključka [mm]10.0 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/8 in
Vrednost Cv [gal/min]0.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.170 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSoldering
Vrsta izdelkaREG 10
Vrsta odvodnega priključkaSoldering
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.518 Kilogram
Neto masa0.5 Kilogram
Volume0.943 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm