Danfoss logo
Termostati, Veria WT45, Vrsta tipala: Soba + tla, 16-product-details

Termostati, Veria WT45, Vrsta tipala: Soba + tla, 16

189B4072

Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: LED

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Garancija [leto]2
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Maks. uporna obremenitev [A]16
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisVeria Control WT45 Black
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]2.50 W
Product line21
Razred IP elementa20
Karakteristika
Vrednost
Širina [mm]86.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura - prostor [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min]5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks]45 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]5 °C
Višina [mm]86 mm
Vrsta izdelkaVeria WT45
Vrsta tipalaSoba + tla
Vrsta zaslonaLED
Warranty type2-year product warranty

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa285 Gram
Neto masa150 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097