Termostati, Veria WT45, Vrsta tipala: Soba + tla, 16
189B4071
Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: LED
189B4071
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva | White |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Garancija [leto] | 2 |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Opis | Veria Control WT45 White |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 2.50 W |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | 20 |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura - prostor [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura - prostor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Maks] | 45 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Min] | 5 °C |
| Višina [mm] | 86 mm |
| Vrsta izdelka | Veria WT45 |
| Vrsta tipala | Soba + tla |
| Vrsta zaslona | LED |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 285 Gram |
| Neto masa | 150 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |