189B0140
189B0140
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | Rumena |
| Debelina [mm] | 3.50 mm |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 2.3 m |
| Dolžina preproge [m] | 7.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| Garancija [leto] | 12 |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Material Description | Veria QM 100 350W 230V 3,5m², 2C GLO |
| Moč ogrevanja [W] | 350 W |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Območje pokritosti [m²] | 3.50 m² |
| Opis | Veria QM 100 350W 230V 3,5m², 2C GLO |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | Veria QM 100 |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.19 Kilogram |
| Neto masa | 2.168 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206713 |