MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000
188X8882
Length [mm]: 6000
188X8882
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 6000.0 mm |
| Ime izdelka | Accessory |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | S251-IS10/16/25-5000/6000 |
| Povezava | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | MW Insulation jacket |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 78.4 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 78.4 Kilogram |